Poignée escamotable et systèmes multipoints

478 Produits
Produit Attributs
  Type de tigeLongueurClass

Informations rapides

S 304,800 mm (12,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

S 609,600 mm (24,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

S 914,400 mm (36,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

S 1 219,200 mm (48,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

H 304,800 mm (12,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

H 609,600 mm (24,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

H 914,400 mm (36,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

H 1 219,200 mm (48,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

S 304,800 mm (12,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Informations rapides

S 609,600 mm (24,00 in) A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles rondes

Recherche rapide

478 Produits

Matériau

Finition

Couleur / Apparance

Accès limité

Joint

Card Reader Type

Option de verrouillage

Type de sortie

Adapter Type

Type de tête

Rotation

Type d’actionneur

Type de guide-tringle

Type de tige

Conformités aux normes

Points de verrouillage

Type d’accessoire

Taquet de sécurité en option

Modèle

Class