242 Produits
Produit Attributs
  Couleur / ApparanceVerrouillage électroniqueLogo Southco inclusType de montageCommande prioritaire mécaniqueMicrorupteur

Informations rapides

Blanc -- No -- -- --

Informations rapides

Blanc -- Yes -- -- --

Informations rapides

Noir No -- Montage en façade Oui Non

Informations rapides

Noir Yes -- Montage en façade No Non

Informations rapides

Noir Yes -- Montage en façade Oui Non

Informations rapides

Noir Yes -- Montage en façade No Latch Status Switch Only

Informations rapides

Noir Yes -- Montage en façade Oui Latch Status Switch Only

Informations rapides

Noir No -- Montage latéral Oui --

Informations rapides

Noir Yes -- Montage latéral No Non

Informations rapides

Noir Yes -- Montage latéral Oui Non

Recherche rapide

242 Produits

Matériau

Finition

Couleur / Apparance

Accès limité

Diamètre de la tête

Verrouillage électronique

Card Reader Type

Logo Southco inclus

Option de verrouillage

Type de sortie

Trigger Style

Type de montage

Housing Configuration

Commande prioritaire mécanique

Voltage

Latch Bolt Position

Options de connecteur

Re-verrouillage type

Emballage

Microrupteur

Modèle

Class

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring