Actuators and Integrated Systems

415 Produits
Produit Attributs
  MatériauFinitionRotationType de guide-tringleConformités aux normesClass

Informations rapides

Alliage d'aluminium Naturel -- -- -- H3 - Système multipoints à poignée articulée

Informations rapides

Acier Zingué, Chromaté brillant -- -- -- H3 - Système multipoints à poignée articulée

Informations rapides

Acier Zingué, Chromaté brillant -- -- -- H3 - Système multipoints à poignée articulée

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- -- Fixed -- H3 - Système multipoints à poignée articulée

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- -- Réglable -- H3 - Système multipoints à poignée articulée

Informations rapides

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Loquet à compression multipoints extérieur

Informations rapides

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Loquet à compression multipoints extérieur

Informations rapides

-- -- Clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Loquet à compression multipoints extérieur

Informations rapides

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Loquet à compression multipoints extérieur

Informations rapides

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Loquet à compression multipoints extérieur

Recherche rapide

415 Produits

Matériau

Finition

Couleur / Apparance

Accès limité

Joint

Card Reader Type

Option de verrouillage

Type de sortie

Type de tête

Rotation

Type d’actionneur

Type de guide-tringle

Conformités aux normes

Points de verrouillage

Taquet de sécurité en option

Modèle

Class