Loquets

12201 Produits
Produit Attributs
  MatériauFinitionRotationTailleCouleur / ApparanceEpaisseur du matériau

Informations rapides

Acier Chromé Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller Petite taille -- --

Informations rapides

Acier Revêtement poudre Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Petite taille Noir --

Informations rapides

Acier Chromé Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller Petite taille -- --

Informations rapides

Acier Revêtement poudre Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller Petite taille Noir --

Informations rapides

Acier inoxydable Chromé Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Moyenne -- --

Informations rapides

Plastique ABS Revêtement poudre Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Moyenne Noir --

Informations rapides

Acier inoxydable Chromé Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Moyenne -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)

Informations rapides

Plastique ABS Revêtement poudre Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Moyenne Noir --

Informations rapides

Acier inoxydable Chromé Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller Moyenne -- --

Informations rapides

Plastique ABS Revêtement poudre Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller Moyenne Noir --

Recherche rapide

12 201 Produits

Matériau

Classe de matériau

Finition

Came

Couleur / Apparance

Finition du bouton

Accès limité

Diamètre de la tête

Verrouillage électronique

Joint

Type de serrage

Card Reader Type

Logo Southco inclus

Option de verrouillage

Type de sortie

Adapter Type

Finition de collerette

Stage

Trigger Style

Type de montage

Méthode de montage

Trou de montage

Installation

Série

Size

Type de tête

Profil

Barillet amovible

Codes de clé

Finition du barillet

Type de réceptacle

Type de came

Avec came

Actionnement

Rotation

Actionnement

Type d’actionneur

Fixation d'actionneur

Latch End Fitting

Cable Length

Groupe

Charge nominale

Sélectionnez le type de la poignée

Taille

Housing Configuration

Type de guide-tringle

Couleur du taquet de sécurité

Modèle

Alimentation électrique fournie

Commande prioritaire mécanique

Voltage

Latch Bolt Position

Type de tige

Options de connecteur

Re-verrouillage type

Emballage

Conformités aux normes

Liste UL

Striker Style

Microrupteur

Matériau du corps

Points de verrouillage

Forme de collerette

Type d’accessoire

Finition du corps

Ressort

Matériau de la poignée

Latch Mechanism

Actionneurs compatibles

Lever Style

Finition de poignée

Taquet de sécurité en option

Finition de coupelle

Loquet assemblé

Modèle

Style d'actionnement

Class

DFCI Number

Integrated Bumper

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring

Type d’étrier