SC – Système de verrouillage électronique autonome
SC – Système de verrouillage électronique autonome
Le système de verrouillage électronique autonome SC de Southco associe un dispositif de contrôle d’accès, un verrou électronique, une commande prioritaire électrique et une alimentation dans un même produit. Disponible avec contrôle d’accès par clavier ou RFID, ce système alimenté par piles AA allie une conception ergonomique élégante à un montage instantané. Il procure un verrouillage électronique fiable convenant à des applications diverses et simplifie le passage de l’accès mécanique à l’accès électronique.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le système de verrouillage électronique autonome se caractérise par une conception intégrée et se monte aisément dans une découpe de panneau standard, ce qui simplifie l’intégration d’une solution d’accès électronique à la conception de l’armoire et évite d’avoir à effectuer le câblage ou la connexion de composants distincts.
- Une commande prioritaire électrique exclusive
- L’absence de clé simplifie le contrôle d’accès
- Une conception intégrée permettant une intégration plus facile et l’ absence de câblage
- Fonctionne avec trois piles AA
- Une touche de programmation pour un enregistrement simple et rapide
- Une grande longévité de piles étant donné la faible consommation de courant du système
- Un voyant LED visible pendant la programmation et en service
- Le mécanisme de verrouillage à came fiable est compatible avec de nombreuses conceptions d’armoire
- Un montage vertical ou horizontal
Options disponibles
- Options de contrôle d’accès : clavier ou RFID
- Verrouillage un point ou multipoints disponible pour les applications comportant plusieurs armoires
- Couleurs personnalisées disponibles
- Rajout possible de logo client
Normes et spécifications
- Compatible avec les découpes de panneau 25 x 150 conformes aux normes industrielles en cours
Exemples d'applications
- Bus et cars
- Coffres
- Armoires
- Nautisme
- Distributeurs et équipements de stockage à usage médical
- Matériel médical/paramédical et soins à domicile
- Serveurs, stockage de données