ST - Charnières encastrées à couple constant

ST - Charnières encastrées à couple constant

La série ST de charnières compactes offre un double avantage : elle permet de positionner facilement des objets et de les maintenir dans une position souhaitée quelconque. Proposées dans un choix de tailles et de valeurs de couple, ces charnières conviennent aussi bien aux webcams et produits électroniques grand public les plus petits qu'aux écrans d'ordinateur portable, écrans LCD, terminaux de point de vente, équipements médicaux et panneaux d'armoire de grande taille. De conception ergonomique et raffinée, les charnières ST sont étudiées pour fonctionner de façon régulière et fiable et procurer à l'utilisateur une sensation de précision et de qualité quelle que soit l'application.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les charnières de série ST 100% métal offrent robustesse, durabilité et couple élevé dans un format compact. Les modèles de base sont disponibles en plusieurs tailles, configurations et couples pour répondre aux besoins de différentes applications, qui peuvent être très divers.

  • La fiabilité du couple de positionnement élimine le besoin de supports mécaniques secondaires
  • De par leur format compact, les charnières peuvent être vissées ou moulées directement dans un corps de produit peu épais pour rehausser l'esthétique du produit, même dans les plus petites applications
  • La conception à couple constant n'est pas affectée par les variations normales de température et permet de disposer de performances régulières sans entretien ni réglage

Options disponibles

  • La gamme de tailles et de valeurs de couple proposée permet de prendre en compte la conception de l'application
  • Cet ensemble compact permet aux charnière d’être vissées ou serties dans l’encombrement réduit d’un produit pour permettre une apparence plus esthétique, même dans les applications les plus petites
  • Contactez Southco pour étudier les possibilités de personnalisation

Normes et spécifications

  • Performances minimales : 20 000 cycles à ± 20 % de la spécification de couple statique
  • Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à 65 °C (-4 °F à 150 °F)

Exemples d'applications

  • Automobile
  • Caisses
  • Produits d’éclairage commerciaux
  • Équipements médicaux
  • Points de vente en libre-service