ST - Charnières encastrées à cartouche, à couple contrôlé

ST - Charnières encastrées à cartouche, à couple contrôlé

Ces charnières à couple constant permettent aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d'affichage et autres produits qui en sont équipés et de les maintenir fermement à l'angle voulu, quel qu'il soit (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Ces cartouches sont spécialement conçues pour les applications où les clients ont besoin d'intégrer la fonctionnalité "couple constant" à un ensemble moulé. Le modèle ST-8P ainsi que le ST-11P, plus grand, sont dotés d'un surmoulage qui enveloppe et masque la charnière, rehaussant ainsi l'esthétique d'ensemble. Le petit diamètre des deux cartouches permet aux concepteurs d'utiliser ces charnières avec beaucoup de souplesse, contrairement à une solution boulonnée, et le couple de retenue personnalisable procure à l'utilisateur une impression optimale en service dans un grande variété d'applications.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les charnières ST-8P et ST-11P représentent une solution validée personnalisable aux performances homogènes. Le moulage par injection étant un impératif d'installation spécifique, le mécanisme présente un intérêt pratique tout particulier pour les grandes séries, les nouvelles conceptions et les conceptions remaniées.

  • Intégration aisée de la fonctionnalité "couple constant" à des produits moulés par injection
  • Le surmoulage réduit le coût total du produit et présente un grand intérêt esthétique
  • Le nombre élevé de manoeuvres supporté garantit la fiabilité du produit et réduit les coûts d'entretien
  • Le petit diamètre facilite l'utilisation et permet une grande souplesse en matière de conception
  • Couple personnalisable pour répondre aux besoins de la plupart des applications
  • Disponibles en deux tailles pour assurer la compatibilité avec différentes exigences

Options disponibles

  • Le choix de tailles proposé permet de disposer de différents couples et charges nominaux pour répondre à des exigences diverses
  • Peuvent être spécifiées en version couple symétrique ou couple asymétrique pour maîtriser l'effort à fournir par l'utilisateur dans l'un ou l'autre sens
  • Contactez Southco pour vous renseigner sur les gammes de couples, les couleurs et les finitions supplémentaires disponibles

Normes et spécifications

  • Couples de positionnement de 0,35 kg-cm à 50,7 kg-cm
  • Charges de service maximales de 200 N à 1 000 N
  • Nombre de manoeuvres : jusqu'à 20 000 cycles à +/- 20% de la spécification de couple statique

Exemples d'applications

  • Aéronautique
  • Appareils électroménagers
  • Véhicules automobiles pour le transport de passagers et camions
  • Coffres
  • Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
  • Armoires électroniques
  • Supports d’exposition/signalétique
  • Matériel alimentaire
  • Mobilier
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • Armoires industrielles
  • Equipement industriel, machines-outils et équipement de coupe des métaux
  • Matériel d’entretien du gazon/jardinage
  • Industrie nautique
  • Matériel médical
  • Réseaux, télécommunications, informatique
  • Matériel ferroviaire
  • Distributeurs automatiques