V7 - Loquets Série à lame ressort
V7 - Loquets Série à lame ressort
Une conception de faible hauteur, un montage en applique, des lignes doucement incurvées et un dispositif de verrouillage en option complètent les performances solides de cette élégante grenouillère à sécurité optimisée. Un corps moulé sous pression hautement résistant dissimule toute la visserie fonctionnelle, ce qui réduit les possibilités d’utilisation non autorisée.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La conception à serrage fixe assure le positionnement précis des panneaux. Le corps moulé sous pression renferme toute la visserie de montage et les éléments fonctionnels et allie présentation attractive et inviolabilité.
- L’action de type lame ressort assure l’engagement positif de la grenouillère et empêche une ouverture accidentelle sous l’effet de contraintes ou de vibrations
- La grenouillère de faible hauteur ne dépasse que de 22,2 mm du panneau
- Le montage en applique évite toute visserie apparente à l’intérieur de l’armoire
- La construction rivetée rehausse fiabilité des performances et durabilité
- Pour applications à l’intérieur ou à l’extérieur
- Les options de finition multiples s’harmonisent à la plupart des modèles d’armoire
Options disponibles
- Disponibles en finition chromée brillante, chromée satinée ou revêtement poudre noire
- Disponibles avec ou sans barillet (option)
Normes et spécifications
- Charge de service maximale : 1200 N
Exemples d'applications
- Armoires électroniques
- Armoires industrielles
- Télécommunications
Related Products