07 – Chiusure a leva con snodo
07 – Chiusure a leva con snodo
Questo design a basso profilo, con l’azione a leva e il bloccaggio sicuro garantito dal meccanismo sopra al punto morto, risulta ideale per pannelli interfaccianti. Le levette si chiudono a scatto bloccando il pannello; per aprire basta sollevarle. Queste chiusure esaltano qualunque look caratterizzato da linee pulite, minimizzando la sporgenza esterna per non alterare il design dell’armadio e prevenire impigliamenti.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Cerniera a due punti stampata nel corpo della chiusura per offrire un’azione sopra al punto morto con un unico movimento. L’economico design con stampaggio a iniezione è disponibile con o senza a gancio secondario per maggiore sicurezza.
- La maniglia piatta nasconde tutta la viteria di montaggio
- Il design a basso profilo sporge di soli 7,9 mm rispetto alla superficie del pannello
- Il design monoblocco con cerniere integrate elimina la presenza di perni metallici
- Installazione semplice e rapida
- Materiali anticorrosione
Opzioni disponibili
- Il modello base della chiusura è disponibile in nero o bianco
- Su ordinazione speciale, il modello base della chiusura è disponibile anche con colori personalizzabili
- Gancio secondario disponibile in nero o rosso
Specifiche e standard
- Classe di infiammabilità: UL94-HB
Applicazioni settoriali
- Elettrodomestici
- Armadi elettronici
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Macchine per il giardinaggio
- Nautico
- Medicale