24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T
24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T
Sfruttate la praticità e la robustezza del design delle chiusure a compressione autoregolanti Southco. Questa chiusura esercita una compressione sufficiente a bloccare saldamente le porte, prevenendo le vibrazioni nelle applicazioni più pesanti senza compromettere la rapidità e facilità di chiusura (sollevando e ruotando la maniglia).


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lo scodellino ad incasso con impugnatura a T pieghevole offre un leveraggio sufficiente senza occupare troppo spazio sulla superficie esterna della porta. Permette fino a 1110N di carico massimo sul nottolino nel punto di contatto sul telaio.
- Forza, versatilità ed estetica in un’unica chiusura
- La finitura metallica lucida esalta il design di qualunque pannello
- L’utente controlla il grado di compressione esercitata
Opzioni disponibili
- Disponibile anche in acciaio inox lucidato e con finiture in cromo
Specifiche e standard
- Disponibili in vari modelli per adattarsi ad un’ampia gamma di serraggi utili - da 19,1 mm a 61,9 mm
Applicazioni settoriali
- Automobilistico - Veicoli pesanti
- Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
- Armadi elettronici
- Segnaletica
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Nautico
- Medicale
- Networking, Telecomunicazioni, Computer
- Ferroviario
- Distributori automatici