37 – Chiusure con impugnatura flessibile
37 – Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile 37 presenta un design studiato per impieghi industriali e un corpo flessibile, oltre a compensare gli errori di allineamento di pannelli irregolari, fornendo allo stesso tempo una forza di bloccaggio sostanziale. Il design con impugnatura flessibile e allungabile e l'ampio spazio di presa rendono la serie 37 facile da chiudere nelle condizioni d'uso, anche se si indossano i guanti.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le impugnature in gomma EPDM nera e flessibile assorbono e riducono le vibrazioni, fornendo la flessibilità per garantire un serraggio saldo indipendentemente dalle variazioni di allineamento e tolleranza.
- Le chiusure flessibili tengono ben saldi i pannelli in presenza di urti e vibrazioni
- Funzionamento con meccanismo allungabile semplice e intuitivo
- Materiali anti-corrosione e resistenti agli UV adatti per l'uso in ambienti esterni
- Il corpo morbido della chiusura previene i danni alle superfici lucide o verniciate
Opzioni disponibili
- Disponibile in cinque misure di maniglia e due stili di impugnatura
- Varie misure e opzioni di montaggio per ottenere il serraggio e le dimensioni più adatte a soddisfare le necessità di applicazione
- Scelta di staffe di montaggio e agganci in acciaio e acciaio inox
Applicazioni settoriali
- Veicoli pesanti (inclusi veicoli militari e speciali)
- Veicoli speciali – Macchine edili e agricole
- Macchinari industriali
- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria
- Autobus, pullman, camper e caravan