47/4C - Viti imperdibili
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Tra le tipologie di fissaggio più utilizzate e versatili proposte da Southco figurano sicuramente queste viti imperdibili. Questi dispositivi hanno subito varie evoluzioni nel tempo per offrire sempre più funzionalità e vantaggi e soddisfare le esclusive esigenze applicative dei settori che impiegano questa viteria di montaggio.
- Disponibili con cave standard a croce e Torx® e con combinazioni di cave
- La testa della vite funge da pomello di azionamento
- Disponibili con pomello stilizzato per l’azionamento manuale e meccanismo dentellato o liscio per l’accesso controllato
- Il design con espulsione a molla estrae la filettatura dal ricettacolo in posizione di apertura
- Maggiore resistenza torsionale grazie all’impiego dell’acciaio temperato
- I fissaggi colorati Serie Prism coordinano la viteria di montaggio al design dell’applicazione o contraddistinguono i punti di accesso mediante colore
Opzioni disponibili
- Versioni con installazione auto-agganciante e a ribadire
- La versione SMT (Surface Mount Technology) consente di fissare la viteria durante il processo di reflow
- Disponibili in acciaio inox e finiture speciali per offrire maggiore resistenza alla corrosione
- Disponibili con vari rivestimenti per soddisfare specifici requisiti estetici e applicativi
- Disponibili in vari materiali per soddisfare un’ampia gamma di requisiti di resistenza
- Opzione a lunghezza maggiorata per design di pannelli e spessori di lamiere non standard
Specifiche e standard
- Serie con accesso limitato e pomello liscio per favorire la conformità agli standard UL-1950, IEC-950 e EN-60950
Applicazioni settoriali
- Computer
- Armadi elettronici
- Espositori/Segnaletica
- Apparecchiature per l'industria alimentare
- Armadi industriali
- Apparecchiature medicali
- Networking
- Telecomunicazioni
- Disponibili nei colori standard (nero, blu, viola, rosso, verde)
- Disponibili anche con colori personalizzati per adattare il pomello a specifiche, stili e colori propri di ciascun cliente
- I pomelli Prism eliminano problemi di graffi sulla viteria di montaggio verniciata e finita a polvere
- Disponibili anche con finitura a polvere