64 - Chiusure a levetta
64 - Chiusure a levetta
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Forma piatta e rettangolare per corredare bene qualunque pannello o armadio. Levetta larga con scodellino ad incasso per una pratica presa e un facile azionamento.
- La resistente struttura in metallo, disponibile in una varietà di stili e misure, si adatta a vari serraggi utili, carichi e requisiti dimensionali
- Le staffe con montaggio posteriore sulla maggior parte degli stili si adattano a porte di vario spessore e nascondono le viti di montaggio
- La Serie 50-400 grande è disponibile nelle versioni con montaggio a saldare o con fissaggio mediante rivetti o viti per adattarsi a porte di vario spessore
- La serratura opzionale disponibile con i modelli più grandi aumenta la sicurezza dell’installazione
- Disponibili in vari materiali, opzioni di finitura e chiavistelli resistenti alla corrosione
Opzioni disponibili
- Chiusure disponibili in acciaio inox, rivestimento nero o argentato o acciaio zincato
- Disponibile con serratura opzionale
Specifiche e standard
- Il carico massimo di funzionamento è determinato dal materiale e dalla configurazione della chiusura
Applicazioni settoriali
- Aerospaziale
- Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Macchine per il giardinaggio
- Networking
- Telecomunicazioni