93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura

93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura

Installazione facile, varie opzioni di attuazione, apertura/chiusura rapida di porte e pannelli e serratura opzionale fanno di queste chiusure compatte a spinta una delle soluzioni più utilizzate e adatte ad un’ampia tipologia di armadi. Tutti i modelli sono disponibili con serratura e alcuni possono essere azionati anche senza chiave una volta sbloccati.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lo stesso meccanismo di chiusura è disponibile con varie opzioni di attuazione per semplificare l’uso di queste chiusure e soddisfare preferenze personali o requisiti applicativi specifici.

  • Disponibili con vari metodi di attuazione, sporgenze esterne, serraggi utili e serratura per soddisfare numerosi requisiti applicativi
  • Disponibili con attuazione a chiave, pomello e pulsante
  • Il modello con serratura può essere chiuso a chiave o lasciato sbloccato per consentire l’azionamento manuale nei momenti di utilizzo frequente
  • Tutti gli stili prevedono un unico foro di montaggio

Opzioni disponibili

  • I modelli con pomello e pulsante sono disponibili anche senza serratura
  • Disponibili con finitura nera e cromo lucido
  • La presa opzionale, disponibile con i modelli a pulsante (Serie 300), può essere montata in linea o perpendicolare al nottolino
  • Il modello a basso profilo offre un coperchio opzionale per proteggere da sporco e umidità
  • L’estrattore a molla opzionale - disponibile con i modelli a pulsante (Serie 300) - apre automaticamente la porta e previene le vibrazioni

Specifiche e standard

  • Carico massimo di funzionamento Serie 100: 560 N
  • Carico massimo di funzionamento Serie 200: 370 N
  • Carico massimo di funzionamento Serie 300: 530 N

Applicazioni settoriali

  • automobilistico, Veicoli per il trasporto passeggeri, Veicoli pesanti
  • Costruzione
  • Armadi elettronici
  • macchinari settore alimentare
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali, Macchine utensili,
  • Macchine per il giardinaggio
  • Nautico
  • Medicale

Le chiusure a pulsante sono resistenti alla corrosione costruzione e, una volta sbloccate, possono essere azionate ripetutamente senza chiave
La versione a basso profilo con serratura si aziona solo con chiave
Il pomello ha i bordi dentellati per ottimizzare la presa e, una volta sbloccato, può essere azionato ripetutamente senza chiave
La chiusura Serie 300 offre 25 mm di serraggio utile con porte di spessore max. pari a 12,7 mm
La chiusura Serie 300 con prese offre 23 mm di serraggio utile con porte di spessore max. pari a 10,3 mm
Le chiusure Serie 200 offrono 20 mm di serraggio utile con porte di spessore max. pari a 9,5 mm
Le chiusure Serie 100 offrono 25 mm di serraggio utile con porte di spessore max. pari a 12,75 mm
La versione a basso profilo con serratura sporge di soli 4,8 mm rispetto alla superficie del pannello