Novità:
Nuovi prodotti

AV – Braccio regolabile (Serie B)
Southco ha ampliato la sua serie di supporti per schermi AV con un braccio che permette un montaggio affidabile per applicazioni statiche.Nuovi prodotti

HH-Chiusure per coperchi
La nostra chiusura per coperchi aggiornata è dotata di un profilo ultra sottile, preservando la robustezza con un fattore di forma di soli otto millimetri.Nuovi prodotti

D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line
Il nostro nuovissimo fissaggio a un quarto di giro DZUS® presenta un design compatto e opzioni di colore diverse, consentendo l’accesso rapido in spazi limitati.Nuovi prodotti

E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta
La nostra nuova cerniera a coppia costante è dotata di un basso profilo e di un alloggiamento esteso e supporta una maggiore resistenza e un peso ridotto in applicazioni in spazi limitati.Nuovi prodotti

R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli
La nostra chiusura a trazione R5 per il fissaggio di pannelli testata dal tempo è stata aggiornata con una nuova finitura, che fornisce maggiore resistenza anticorrosione e bloccaggio ad alta resistenza.Nuovi prodotti

E5 – Chiusure Quad per pannelli
La chiusura a camma miniaturizzata di Southco ora è disponibile con una finitura cromata, unendo il serraggio sicuro di porte e pannelli di piccole dimensioni alla bellezza estetica.Nuovi prodotti

E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta
La nuova cerniera a coppia costante a una via E6 di Southco elimina la frizione dalla cerniera in una direzione, fornendo al contempo una coppia elevata per mantenere porte e pannelli saldamente in sedenell’altra direzione.Nuovi prodotti

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®
La nuova chiusura a compressione di Southco sopporta il lavaggio ad alta pressione per l’uso in applicazioni su attrezzature mediche e per alimenti.
Nuovi prodotti

37 – Chiusure con meccanismo a leva
La novità delle linee di chiusure con meccanismo a leva di Southco compensa gli errori di allineamento di porte e pannelli pesanti, oltre a prevenire rumori e vibrazioni.Nuovi prodotti

56 – Perni retraibili a molla
Il nostro nuovo perno retraibile a molla presenta un azionamento a leva semplificato e consente di risparmiare tempo durante l’installazione o la rimozione dei componenti negli spazi ristretti.
Nuovi prodotti

R4 – Chiusure rotative
La novità della serie di chiusure rotative R4 di Southco combina rotazione e attuazione ed è dotata di un design riprogettato con levetta di forma quadrata.Nuovi prodotti

AC – Attuatori
L'ultima novità della linea di attuatori Southco offre una comoda funzione di blocco e sblocco elettronico, che elimina la necessità di accesso meccanico con chiave.Novità ed eventi

SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
Southco is monitoring the Coronavirus situation to ensure the safety of our people and our customers.Read Southco's Coronavirus Response »