A1 - Chiusure a leva Serie regolabile
A1 - Chiusure a leva Serie regolabile
Chiusure a leva regolabili e adatte a carichi di lavoro elevati; consentono un’ampia regolazione del serraggio utile su campo; interamente realizzate in metallo. Offrono una soluzione pratica per la chiusura di pannelli in applicazioni dove l’aggancio o il punto di chiusura non è adiacente al corpo della chiusura e dove è preferibile offrire all’utente la possibilità di regolare il dispositivo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Aste di chiusura lunghe con funzionalità di regolazione per offrire un’ampia gamma di serraggi utili – fino a 144 mm – e regolazione della lunghezza – fino a 33 mm.
- Disponibili nei modelli a sfera da utilizzare con il rispettivo aggancio
- Disponibili nei modelli a gancio da utilizzare con lo spinotto o praticando un foro nel telaio o nella porta al posto dell’aggancio
- Disponibili in una gamma di misure per soddisfare vari requisiti di carico e dimensioni
- I modelli a basso profilo offrono ampia regolabilità del serraggio utile e un notevole leveraggio in poco spazio
- Disponibili con e senza prese ammortizzanti in vinile sulle maniglie
Opzioni disponibili
- Disponibili in acciaio e acciaio inox
- Due stili aggancio disponibili per chiusure di misura piccola (Serie 500)
- Disponibili con lucchetto opzionale
Specifiche e standard
- Le misure piccole (500 Serie) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 1550 N in base all’applicazione
- Le misure medie (Serie 700) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 3110 N in base all’applicazione
- Le misure grandi (Serie 900) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 4450 N (in base all’applicazione
Applicazioni settoriali
- automobilistico, Veicoli pesanti
- Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Macchinari per il giardinaggio