AC – Attuatori
AC – Attuatori
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Disponibili in tre modelli, gli attuatori assicurano semplicità e praticità di funzionamento se utilizzati con i cavi Southco per l’azionamento a distanza delle chiusure rotative nelle applicazioni che non richiedono serrature o tenuta, quali carter motori, vani attrezzi, bagagliai, porte di accesso e altri comparti. I tre modelli di attuatori sono compatibili con le chiusure rotative serie R4.
- L’estetica di questi attuatori correda altri dispositivi di accesso Southco per mantenere coerente lo stile dell’applicazione anche utilizzando modelli diversi
- Le impugnature ampie e la semplicità di azionamento migliorano l’esperienza fruitiva dell’utilizzatore
- Le diverse tipologie di montaggio si adattano a porte con spessore massimo di 1"
- L’attacco semplice e rapido dei cavi di lunghezza specificabile riduce i costi di installazione
- I materiali anticorrosione assicurano la durata del prodotto in ambienti industriali
- Studiati per l’impiego con i cavi e le chiusure rotative Southco per offrire l’integrazione semplice ed economica tra sistemi
- Versioni in acciaio inox per impieghi su porte di accesso, in applicazioni nautiche e veicoli speciali
- Finitura con rivestimento a polvere per garantire resistenza a temperature estreme
- Funzione di serraggio con codici chiave multipli per un'applicazione più sicura
- Funzione blocco/sblocco per offrire un'indicazione visiva dello stato della chiusura
Opzioni disponibili
- L’attuatore a pulsante si installa in un unico foro e la sporgenza minima della chiusura evita il rischio di impigliamenti
- L’attuatore a levetta lascia ampio spazio per la presa e sporge meno di 0,25" dalla superficie del pannello
- L’attuatore con impugnatura a T semplifica l’installazione e assicura una presa comoda anche con i guanti
- I cavi Southco sono disponibili in lunghezze specificabili e pronti all’installazione tra chiusure e attuatori.
- Le opzioni di configurazione consentono di instradare il cavo parallelamente o perpendicolarmente alla superficie di montaggio della chiusura.
- Le versioni in acciaio inox (316 SS) soddisfano il requisito di resistenza alla nebbia salina
- Ampia presa integrata con pulsante per facilitare l’azionamento
- La versione con montaggio a filo migliora il design industriale e riduce i punti di impigliamento
- La versione con montaggio in superficie riduce la sporgenza sul pannello e occupa poco spazio
- Disponibili per soluzioni di chiusura diretta, a punto singolo e a punti multpli
- Attuatore resistente alla corrosione e maniglia a pressione con profilo curvo per il montaggio su elementi tubolari
- Splitter per cavo disponibile per punti di azionamento singoli o multipli e con rilascio a tempo
- Disponibile con funzione diblocco/sblocco per un comodo accesso senza chiave
Applicazioni settoriali
- Autobus, pullman, camper e caravan
- Armadi e vani
- Macchinari industriali
- Automezzi medio-pesanti
- Macchine da lavoro pesante – Macchine edili e agricole
- Punti vendita automatici