AV- Supporto inclinabile (Serie T)
AV- Supporto inclinabile (Serie T)
Il supporto inclinabile per schermi AV Southco (Serie T) integra la tecnologia di posizionamento integrata e la sola funzione di inclinabilità degli schermi per ottimizzare la visibilità e adattare la posizione degli schermi alle condizioni di luce. Disponibili nella versione con o senza molla controbilanciata integrale, i supporti Serie T consentono di regolare la posizione di schermi e pannelli in modo preciso e con il minimo sforzo, risultando inoltre facili da pulire. I supporti Serie T integrano una tecnologia comprovata che elimina la necessità di eseguire regolazioni e interventi di manutenzione.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La Serie T risulta ideale nelle applicazioni che richiedono la semplice inclinazione degli schermi. Una volta regolato, lo schermo resta bloccato in posizione senza richiedere alcun serraggio, allentamento o manutenzione. La testata ripetibilità del posizionamento garantisce un utilizzo affidabile nel tempo.
- Inclinazione affidabile e senza sforzo per angolare gli schermi in qualunque posizione
- Molla controbilanciante integrata nel corpo del supporto per semplificare la pulizia
- Tecnologia di controllo del posizionamento integrata per garantire un’angolazione precisa
- Azionamento affidabile ed esente da manutenzione o regolazione
Opzioni disponibili
- Due colori diversi (personalizzabili)
- Tre forze di regolazione (personalizzabili)
- Distanza tra i fori di montaggio degli schermi
- Disponibile con o senza coppia controbilanciata
Specifiche e standard
- Omologazione VESA MIS-D, 100, C
- Gamma peso ottimale: da 1 kg a 10 kg
Applicazioni settoriali
- Macchinari industriali
- Nautica
- Apparecchiature medicali
- Mezzi pesanti, macchinari edili, macchine agricole, illuminazione, sollevamento, generatori
- Punti vendita self-service