AV – Braccio regolabile (Serie B)
AV – Braccio regolabile (Serie B)
La Serie B offre una soluzione di montaggio semplificata per applicazioni statiche in cui gli schermi devono essere spostati in una sola posizione stazionaria o in cui non è richiesto il riposizionamento frequente. Le forze di regolazione possono essere adattate manualmente usando gli utensili inclusi per stringere o allentare gli snodi.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Regolazione degli schermi nella posizione desiderata
- Istruzioni di montaggio complete e utensili per la regolazione inclusi
- Aspetto pulito grazie ai copri cavi integrati
- Struttura robusta in alluminio che si abbina al design industriale
Opzioni disponibili
- Opzioni di montaggio multiple
- Forze di regolazione adattabili con l’utensile incluso
- Gruppi a braccio regolabile singolo e doppio per personalizzare la portata
Specifiche e standard
- Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lbf) a 14 kg (31 lbf)
- Omologazione VESA MIS-D, 100, C
- Adatto per la maggior parte degli schermi fino a 35”
Applicazioni settoriali
- Arredamento
- Macchinari industriali
- Apparecchiature medicali
- Distributori automatici
- Cartellonistica, espositori e schermi