AV- Doppio braccio allungabile (Serie D)

AV- Doppio braccio allungabile (Serie D)

Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Il doppio braccio allungabile (Serie D) consente di posizionare e orientare gli schermi pesanti in modo semplice e affidabile anche nelle applicazioni più complesse. Il braccio Serie D viene fornito completamente assemblato per ridurre al minimo il tempo di installazione e può essere impostato con precisione in base alla forza di regolazione richiesta dall'utente. 

  • Braccio allungabile a doppia traslazione per massimizzare lo sbraccio
  • Tecnologia di controllo della posizione integrata per una forza di regolazione controllata
  • Massima affidabilità, nessuna regolazione o manutenzione continua<
  • Estetica gradevole grazie alle coperture integrate delle canaline
  • Installazione rapida, lunga durata di esercizio
  • Adatto a schermi fino a 18 kg di peso

Opzioni disponibili

  • Disponibili in varie lunghezze (anche personalizzabili)
  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Varie opzioni di montaggio (anche personalizzabili)

Specifiche e standard

  • Gamma peso ottimale: da 1 kg a 18 kg 
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C 

Applicazioni settoriali

  • Autobus, pullman, camper e caravan 
  • Automezzi medio-pesanti
  • Macchinari industriali
  • Apparecchiature medicali
  • Punti vendita automatici