B4 - Maniglie leggere
B4 - Maniglie leggere
Queste eleganti maniglie in alluminio sono perfette per rack e server nei settori informatica e hi-tech o per pannelli di apparecchiature industriali. Ogni maniglia è caratterizzata da dentellature e geometrie integrate per aumentare l’effetto leva durante l’azionamento di porte pesanti o di apparecchiature di forma irregolare.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Installazione facile – la filettatura dei fori di montaggio si estende all’interno dei supporti della maniglia
- Disponibili nelle quattro misure standard per i rack server 1U, 2U, 3U e 4U
Opzioni disponibili
- Disponibili con filettature metriche o imperiali
- Maniglie in alluminio disponibili con finitura nera o anodizzata chiara
Specifiche e standard
- Disponibili nei modelli conformi allo standard UL94-V0
- Maniglie in metallo estremamente robuste, con un carico di funzionamento massimo fino a 5560 N
Applicazioni settoriali
- Informatica
- Armadi elettronici
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali e macchine utensili
- Medicale
- Networking
- Telecomunicazioni
- Distributori automatici