E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Queste chiusure sono caratterizzate da un design semplice e un’installazione a foro singolo con un solo dado. Le versioni preassemblate semplificano l’installazione nelle applicazioni dove il serraggio utile supera lo spessore del pannello di 4mm. Il nottolino si monta sull’estremità dello spinotto di inserimento con una sola vite.
- Le camme sono specificabili separatamente e disponibili con numerose angolazioni di nottolino per offrire un’ampia gamma di serraggi utili
- Il nottolino scalettato genera due 2 mm circa di compressione a dispositivo chiuso
- Indicatore per una rapida conferma visiva stato del dispositivo (aperto/chiuso)
- La serie a basso profilo offre stili di testa rastremate e a filo
- La serie standard offre più stili di testa, tenuta ambientale e corpi caricati a molla per una tolleranza di serraggio e una resistenza alle vibrazioni migliori
Opzioni disponibili
- Disponibili con camma con gancio per adattarsi a diverse configurazioni di telaio
- Disponibili con serratura o lucchetto
- Disponibili in varie finiture: metallica, nera e colori personalizzati
- La Serie Designer offre O-R/rondelle opzionali per una tenuta ambientale
- La serie a basso profilo offre rondelle di tenuta/o-ring aggiuntivi per la protezione ambientale
- La serie standard include strutture in lega di zinco, acciaio inox e nylon caricato a vetro
- Le camme a frizione sono disponibili in due lunghezze: 35 mm o 45 mm
- Opzione Mini per porte e pannelli di piccole dimensioni con disponibilità minima di spazio
Specifiche e standard
- Il carico statico di lavoro massimo sul nottolino varia in base al modello fino ad un massimo di 670 N
- Carico max. di funzionamento per chiusure a spinta: 330 N (74 lbf)
Applicazioni settoriali
- Autobus, pullman, camper e caravan
- Armadi industriali
- Arredamento
- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria
- Macchinari industriali