E8 - Chiusure a leva Serie regolabile

E8 - Chiusure a leva Serie regolabile

Regolabilità, durata, basso profilo e viteria di montaggio completamente a scomparsa fanno di chiusura un’ottima scelta per gli armadi destinati ad applicazioni ad alta visibilità e alto traffico. Dietro al look legante e moderno si nasconde un robusto meccanismo ideale per impieghi industriali realizzato con materiali anticorrosione per impieghi in ambienti interni o esterni su pannelli complanari.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Coperchio in acetale e viteria in nailon rinforzato con fibre di vetro per una chiusura bella, robusta ed estremamente funzionale, adatta ad un’ampia gamma di applicazioni. Il meccanismo di regolazione integrato consente di realizzare facilmente un’installazione perfetta.

  • La forza di chiusura e il serraggio utile possono essere regolati fino a 7,9 mm massimo avvitando o svitando il dado di regolazione
  • Il design a basso profilo sporge di soli 17 mm a dispositivo chiuso
  • Il coperchio della chiusura nasconde completamente i componenti in posizione di chiusura
  • L’azionamento sopra il punto morto garantisce una chiusura salda e previene le aperture accidentali in caso di urti o vibrazioni
  • Interamente realizzata in materiali anticorrosione per adattarsi ad applicazioni interne o esterne

Opzioni disponibili

  • Forza di chiusura/serraggio utile regolabili mediante un dispositivo integrato nella chiusura

Specifiche e standard

  • Classe di infiammabilità: UL94-HB
  • Carico massimo di funzionamento 1560 N

Applicazioni settoriali

  • Elettrodomestici
  • Armadi elettronici
  • macchinari settore alimentare
  • Condizionamento aria
  • Macchine per il giardinaggio
  • Nautico
  • Medicale