Centralina USB - EA-A06
Centralina USB - EA-A06
La centralina USB Southco EA-A06 a controllo computerizzato consente di azionare fino a 14 serrature elettroniche e altri dispositivi mediante il semplice collegamento a una normale porta USB del computer. Usata con un qualunque computer del cliente, la centralina EA-A06 consente di monitorare e registrare l'accesso alle serrature elettroniche in modo semplice, fornendo pertanto una funzione di audit trail a supporto della conformità ai requisiti regolatori.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La centralina EA-A06 integra un'interfaccia intuitiva e comandi facilmente programmabili compatibili con il software usato dal cliente per semplificare la configurazione, l'azionamento e il monitoraggio dei dispositivi elettronici mediante un unico computer, eliminando pertanto la necessità di utilizzare ulteriori meccanismi o dispositivi per l'accesso.
- Azionamento remoto di chiusure elettromeccaniche a controllo computerizzato mediante porta USB
- Controllo indipendente di 14 ingressi/uscite max. di chiusure
- Interfaccia intuitivo con comandi semplici da programmare
- Integrabile con qualunque soluzione di chiusura elettromeccanica Southco
- Installazione plug-and-play con collegamenti etichettati per semplificare l'installazione
Opzioni disponibili
- Varie opzioni di cablaggio
- Alimentazione con varie opzioni di adattatore globale per spine
Specifiche e standard
- Corrente max. per uscita: 2A
- Gamma tensione operativa: 12-24 V cc (v. istruzioni d'uso nella documentazione del prodotto)
- Cavo USB 2.0
Applicazioni settoriali
- Distributori automatici
- Armadi di sicurezza
- Apparecchiature medicali
- Armadi industriali