F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La F7 è stata progettata con un'impugnatura flessibile in elastomero termoplastico nero, che fornisce prestazioni senza problemi in condizioni operative reali.
- L'aggancio di blocco resiste in presenza di urti e vibrazioni
- Il corpo flessibile compensa variazioni ed errori di allineamento
- La resistenza incorporata mantiene ferma l’impugnatura quando non è bloccata
- I materiali anti-corrosione e resistenti agli UV consentono l'uso in ambienti esterni
- Il corpo morbido della chiusura protegge le superfici delicate o verniciate
Opzioni disponibili
- Disponibile in tre lunghezze
- Le versioni con montaggio a vista offrono la praticità dell’installazione con fori passanti
- Versioni con montaggio a scomparsa per una presentazione più elegante
- Abbinamento colori personalizzato
Applicazioni settoriali
- Veicoli pesanti (inclusi veicoli militari e speciali)
- Veicoli speciali – Macchine edili e agricole
- Macchinari industriali
- Autobus, pullman, camper e caravan
- Nautica