H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole

H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole

Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Selezionando singolarmente i vari tipi di componenti di questa versatile chiusura, si accresce notevolmente la flessibilità ed è possibile adattare la chiusura ad armadi di qualunque stile e dimensione. Le camme leggermente scalettate e l’opzione Rod-Roller per le applicazioni con chiusura a punti multipli aiutano a bloccare meglio le porte degli armadi esercitando una lieve compressione che riduce rumori e vibrazioni.

  • Il design pratico e leggero della maniglia estraibile è realizzato in nailon caricato vetro per garantire durata e resistenza alla corrosione
  • Disponibile con molteplici opzioni di camma per adattarsi a serraggi utili compresi tra 4,5 mm e 42,5 mm
  • La chiusura si adatta a pannelli di spessore compreso tra 1,5 mm e 3,0 mm
  • Il cilindro della serratura si adatta a serrature con profilo DIN standard e Southco PK per aumentare la sicurezza dell’applicazione

Opzioni disponibili

  • Le aste di chiusura a punti multipli sono disponibili nella versione Rod-Roller e nella versione standard con punte coniche
  • I cilindri DIN e i cilindri PK standard Southco offrono molteplici opzioni di codice chiave con centinaia di codici standard e personalizzabili

Specifiche e standard

  • Il cilindro è compatibile con le serrature DIN adottate obbligatoriamente in alcune applicazioni europee

Applicazioni settoriali

  • armadi industriali
  • Armadi elettrici/elettronici
  • Armadi industriali
  • Networking
  • Telecom