K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria
K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria
Caratteristiche quali vantaggio meccanico, compattezza e carichi di lavoro elevati fanno di queste chiusure rotative a leva Southco una buona scelta nelle applicazioni complanari dove spazio e robustezza rappresentano importanti considerazioni funzionali.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Queste chiusure sono interamente realizzata in metallo e caratterizzate da una camma rotante resistente e un buon serraggio per bloccare saldamente il pannello e prevenire le aperture accidentali. I carichi di lavoro variano in base alla misura e allo stile della chiusura.
- L’impugnatura pieghevole ad alette offre una presa sicura a basso profilo e attuazione semplice – basta sollevare e ruotare
- I modelli a molla si adattano agli errori di allineamento
- Le chiusure stilizzate Serie Designer esercitano la forza di trazione più elevata rispetto a qualunque altra chiusura Southco: 12 mm
- Le chiusure Serie Industriale offrono circa 6-9 mm di forza di trazione
- Disponibili in varie misure, design, materiali e finiture idonee a una varietà di requisiti applicativi
Opzioni disponibili
- I ganci sono disponibili in vari design per consentire la chiusura a scomparsa o allungata, in linea o ad angolo retto
- Disponibili in acciaio e acciaio inox e finitura naturale, placcata e a polvere nera
Applicazioni settoriali
- automobilistico, Veicoli pesanti
- Custodie
- Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
- Segnaletica
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Macchine per il giardinaggio