M1-2F - Chiusure a doppio lato

M1-2F - Chiusure a doppio lato

Versatilità, praticità ed estetica: tutto in un’unica chiusura a spinta disponibile con varie opzioni di bloccaggio. L’attuatore integrale con sede ad incasso funge anche da impugnatura. Il gruppo occupa poco spazio all’interno dell’armadio industriale.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Questa chiusura offre tutte le funzionalità di azionamento – bloccaggio, attuazione e impugnatura – in un unico dispositivo montato a filo sulla superficie esterna del pannello.

  • Il meccanismo di chiusura si sposta su ambo i lati, pertanto è possibile usare lo stesso modello per ottenere una chiusura destrorsa o sinistra
  • La staffa con montaggio posteriore tiene tutta la viteria di montaggio a scomparsa dalla parte posteriore della porta
  • Il meccanismo di bloccaggio con chiave indica automaticamente lo stato del dispositivo (bloccato/sbloccato)
  • Realizzata con materiali robusti e resistenti alla corrosione

Opzioni disponibili

  • Opzioni di chiusura destrorsa, sinistra o a doppio lato utilizzando la stessa chiusura

Specifiche e standard

  • Carico massimo di funzionamento: 500 N
  • Classe di infiammabilità: UL94-HB
  • Adatta a pannelli di spessore da 1,2 mm min. a 3,2 mm
  • Serraggio utile totale: 6.4 mm

Applicazioni settoriali

  • Armadi elettronici
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali, Macchine utensili,
  • Medicale Networking
  • Telecomunicazioni