M1 – Chiusure a leva a filo
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Si installa facilmente in un foro tondo praticato nel pannello anteriore e si fissa dalla parte posteriore mediante staffa e viteria di montaggio. Una volta installata, risulta a filo con il pannello ed ha una sporgenza minima all’interno dell’armadio industriale.
- Il nottolino leggermente angolato assicura che il serraggio utile sul gancio rientri nei valori di tolleranza
- La maniglia a molla aiuta a prevenire le vibrazioni
- Comoda presa per l’azionamento interno a dispositivo bloccato o sbloccato
- Disponibili in policarbonato e acciaio inox, materiali resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata
- Disponibili in due misure per adattarsi a pannelli più grandi/spessi
Opzioni disponibili
- Chiusure in policarbonato (PC/PBT) disponibili in nero, bianco o beige
- Disponibili con chiusura a chiave, ad attrezzo e senza serratura
- Modello base disponibile con serratura nei modelli in policarbonato e acciaio inox
- Serratura a 3 lamine disponibile anche nelle chiusure medie in acciaio inox per aumentare la sicurezza dell’installazione
- L’economico modello a filo Simplicity offre un montaggio a bassissimo profilo con maniglia a incasso e semplice nottolino pivotante
Specifiche e standard
- Carico massimo di funzionamento per il modello a filo Simplicity: 135 N
- Carico massimo di funzionamento per la misura media in policarbonato: 270 N
- Carico massimo di funzionamento per misura media acciaio inox la chiusura 835 N
- Carico massimo di funzionamento per la misura grande in acciaio inox: 1165 N
Applicazioni settoriali
- Aerospaziale
- automobilistico Veicoli per il trasporto passeggeri, Veicoli pesanti
- Armadi elettronici
- Segnaletica
- Nautico
- Medicale