M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli
M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli
Il sistema M3 utilizza vari meccanismi di chiusura sopra il punto morto per ottimizzare la compressione e distribuirla uniformemente lungo il bordo della porta. Disponibile con varie design di maniglie eleganti e a filo, questo sistema può essere installato per soddisfare gli standard di tenuta ambientale o EMC.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Un sistema M3 completo è composto da un attuatore, due o più chiusure remote a compressione e una o due aste esagonali. Le aste di azionamento esagonali corrono per tutta la lunghezza della porta dell’armadio industriale per consentire l’azionamento simultaneo di più chiusure da un unico punto di attuazione.
- Le chiusure possono essere posizionate in qualunque punto dell’asta di azionamento esagonale
- Ogni punto di chiusura remoto esercita una compressione di 5 mm
- Facile da azionare: basta tirare la maniglia
- Protezione dei meccanismi di chiusura interni mediante guarnizione per adattare il sistema alle applicazioni esterne
- Disponibile con molteplici tipi di attuazione: manuale, attrezzo o chiave
- I meccanismi di chiusura consentono di regolare il serraggio utile in base ai requisiti dell’applicazione
Opzioni disponibili
- Gli agganci opzionali offrono una gamma di serraggi utili da 15 mm a 30 mm
- L’attuatore con impugnatura sollevabile consente di montare la staffa del lucchetto sui meccanismi di bloccaggio integrati
- Disponibili con guarnizioni opzionali per garantire tenuta ambientale o EMC
Specifiche e standard
- Carico di lavoro statico massimo: 890 N
- Se montati con idonee guarnizioni, gli attuatori sollevabili, a levetta e a pulsante sono conformi ai requisiti delle applicazioni NEMA 4, IP-66 o EMC.
Applicazioni settoriali
- Computer,
- Armadi elettronici
- Segnaletica
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Medicale
- Networking
- Telecomunicazioni