MA - Chiusure per porte a battente

MA - Chiusure per porte a battente

Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Questi resistenti meccanismi di chiusura offrono una varietà di caratteristiche estetiche e prestazionali ideali per applicazioni di fascia alta. Si montano con viteria a scomparsa dalla parte anteriore o posteriore della porta per una presentazione elegante.

  • Il design a doppia molla delle chiusure McCoy (una per il nottolino, una per la maniglia) garantisce bassa forza di chiusura, sensazione di qualità all’attuazione e maniglie sempre a filo, anche se pesanti
  • Il design opzionale Star Lock comprende una chiave a tre assi e un cilindro a sei pistoncini per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, il chiavistello a gancio impedisce il sollevamento della porta
  • Il copriserratura integrato previene l'ingresso di acqua e sporco
  • La famiglia McCoy è integrata nel design "One Look-One Lock", che propone le stesse caratteristiche estetiche e la compatibilità dei codice chiave in tutti i dispositivi della gamma
  • Chiusure, maniglie e mostrine sono disponibili in molteplici stili e opzioni di finitura per adattarsi a qualunque applicazione
  • Disponibile in versioni adattabili a porte di vario spessore

Opzioni disponibili

  • Disponibile in una varietà di finiture a lunga durata
  • La Serie McCoy è disponibile con oltre 40 stili di maniglie
  • La Serie McCoy è disponibile con o senza pulsante di blocco provvisto di sblocco d’emergenza
  • Serie 53 (modelli MA-03-800) disponibile nella versione per porte scorrevoli con gancio di trascinamento e azionamento mediante maniglia e blocco a chiave/pulsante.
  • Piastra di riscontro/ganci disponibili in varie dimensioni e finiture per adattarsi a porta di vario spessore e diversi stili di chiusure/maniglie

Applicazioni settoriali

  • Yacht a motoreYacht a velaProduttori di porte (per applicazioni nautiche)Camper e turismo


Ottone
Cromo
Ottone satinato
Satinato