ME - Chiusure per porte a battente Offshore

ME - Chiusure per porte a battente Offshore

Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le chiusure ME Offshore sono disponibili in tre stili di montaggio e una varietà di caratteristiche standard/opzionali per adattarsi a numerosi requisiti di installazione.

  • Le opzioni di montaggio a filo per porte curve offrono bassa sporgenza per ottimizzare la flessibilità di montaggio su porte sottili
  • I modelli con montaggio a filo richiedono una preparazione semplice del pannello e consentono un’installazione rapida
  • Le maniglie altamente stilizzate semplificano la presa sulle porte d’ingresso
  • L’esclusivo design per porte curve si adatta a porte angolate o curve, scorrevoli o battente
  • Disponibili con varie opzioni di bloccaggio
  • Interamente realizzate con materiali di grado nautico per offrire un’eccezionale resistenza alla corrosione

Opzioni disponibili

  • Disponibile in alluminio, cromo, ottone e rivestimento bianco o nero
  • Opzioni disponibili per porte a battente con azionamento sinistrorso o destrorso e apertura verso l’interno o l’esterno
  • Disponibili con serratura esterna opzionale per porte di ingresso
  • Disponibile con fermaporta opzionale per bloccare la porta in posizione di apertura ed eliminare le vibrazioni
  • La piastra distanziale opzionale consente di utilizzare le chiusure Offshore su porte curve di spessore minimo pari a soli 8 mm

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Caravan e turismo

Bloccaggio a molla di serie
  • Bloccaggio a molla per una pratica chiusura a spinta
  • La corsa del bloccaggio a molla (14 mm) si adatta a grandi variazioni tra porta e telaio
Stile di bloccaggio con gancio per il modello Offshore curvo
  • Il tipo di chiusura speciale “gancio e anello” offre una chiusura positiva per un saldo bloccaggio
  • Consente di bloccare la chiusura a qualunque angolo entro un arco di 90° per adattarsi a porte a battente o scorrevoli