MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo

MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo

La maniglia di attuazione interna resta a filo su porte sottili per eliminare punti di impigliamento e permettere alle porte di scomparire completamente all’interno del vano. Disponibili in varie finiture e profilo curvo o angolato per adattarsi alla maggior parte dei design.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Espressamente progettati per garantire un’installazione semplice e rapida su porte di 12,5 mm di spessore, questi dispositivi si adattano anche a porte più sottili se utilizzati con il distanziale opzionale.

  • Il design a filo consente una gamma di movimento più ampia e lo scorrimento dell’intera porta porte scorrevole nell’apposito vano.
  • Disponibili con o senza tenuta impermeabile o stagna
  • Serratura integrata per offrire maggiore sicurezza, con la possibilità di usare una sola chiave per tutte le chiusure Southco "One Look, One Lock" utilizzate nell’applicazione
  • Il design semplice consente la rapida installazione praticando un foro rettangolare nel pannello e utilizzando un fissaggio filettato
  • L’elegante modello ProFlush a tenuta stagna consente la regolazione in tre punti per un montaggio senza gioco ed è disponibile con serratura opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • La funzione salvabimbo impedisce il bloccaggio della porta dall’interno
  • La chiusura viene fornita con riscontro e due chiavi
  • Varie opzioni di finitura per corredare qualunque arredo

Opzioni disponibili

  • Il design rettangolare disponibile in molteplici materiali/opzioni di finitura – acciaio inox, alluminio anodizzato naturale, alluminio anodizzato nero e rivestimento bianco.
  • Design ovale disponibile in acciaio inox
  • L’opzione Star Lock del modello ProFlush offre maggiore sicurezza grazie al cilindro a pistoncini a tre assi
  • Il modello ProFlush è fornito anche con maniglia
  • Il distanziale accessorio, disponibile in nero o alluminio anodizzato trasparente, consente di adattare le chiusure sagomate anche a porte di soli 9 mm di spessore

Applicazioni settoriali

  • NauticoCamper e caravan