MG - Serrature per porte d’ingresso

MG - Serrature per porte d’ingresso

Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Si adatta a porte standard di 12 mm di spessore o di 10 mm utilizzando il distanziale opzionale. Si installa senza fissaggi, con montaggio a scatto nel foro sagomato praticato lungo il bordo della porta.

  • Il chiavistello si inserisce in un aggancio ad anello chiuso per ottimizzare la sicurezza del bloccaggio
  • Il profilo basso elimina punti di impigliamento
  • Interamente realizzato con materiali resistenti alla corrosione
  • Serratura sul lato esterno, chiavistello scorrevole sul lato interno
  • Fornito di serie con riscontro ad angolo retto e due chiavi

Opzioni disponibili

  • Disponibile con corpo in poliammide e rivestimento bianco o nero
  • Varie opzioni di aggancio in alluminio trasparente o anodizzato nero o in acciaio inox
  • La chiave opzionale estraibile con pomello nero a basso profilo può essere lasciata nella chiusura delle porte usate di frequente per consentire un accesso rapido
  • Il distanziale accessorio adatta le chiusure standard alle porte di 10 mm di spessore
  • I modelli con aggancio opzionale offrono varie opzioni di montaggio per porte a battente con montante orizzontale o verticale

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Caravan e turismo