Scaricate la
brochure xTCA

 

Avete domande su xTCA?

Advanced TCA®

Advanced TCA da Southco

Le specifiche previste dalla norma AdvancedTCA® (PICMG 3.0 R3.0) per i dispositivi di fissaggio si basano su alcuni punti chiave – protezione dei circuiti elettronici durante l’hot-swapping, fissaggio affidabile di frontalini/schede a circuiti durante il funzionamento, dispositivi di scarica dell’energia elettrostatica (ESD) o compatibilità elettromagnetica (EMC).

  • Le maniglie a estrazione sono ergonomiche, eleganti e particolarmente robuste
  • Le maniglie si adattano a frontalini di vario spessore e possono essere installate su microswitch di vario tipo e in punti diversi 
  • Per realizzare una soluzione completa, è possibile aggiungere bundle di prodotti comprensivi di spine guida, viti imperdibili e blocchetti di codifica

Gli estrattori Southco occupano poco spazio sul frontalino e presentano un design ergonomico che ne semplifica l’utilizzo. La semplice chiusura a spinta aziona un microswitch dotato di un gancio secondario a molla che blocca il frontalino in posizione.

Il design delle viti imperdibili Southco garantisce il fissaggio al gruppo al momento dello smontaggio, prevenendo la perdita dei fissaggi o possibili danni causati dalla caduta delle viti sui componenti elettronici attivi. Le viti imperdibili sono disponibili in un’ampia varietà di materiali, stili di montaggio e metodi di installazione.

Progettate per facilitare le procedure di allineamento e inserimento, le spine di centraggio/messa a terra Southco sono disponibili nella versione a pressione in acciaio inox e possono essere fornite nelle lunghezze stabilite dagli standard ATCA e in lunghezze specificabili su richiesta.

I moduli di allineamento e codifica Southco sono caratterizzati da un design estremamente robusto e una varietà di configurazioni spina/ricettacolo per garantire il corretto interfacciamento di schede, backplane e moduli di transizione.