MM - Chiusure per pannelli Grabber
MM - Chiusure per pannelli Grabber
Un ottimo meccanismo di chiusura per porte scorrevoli o applicazioni “a conchiglia”. Il design con doppio nottolino moltiplica la forza di chiusura e centra il meccanismo sul riscontro a T. La chiusura a spinta blocca i nottolini attorno al riscontro resistendo alle forze di torsione.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La chiusura senza serratura con montaggio a filo Grabber viene fornita con un riscontro a "T". Per chiudere basta spingere la chiusura contro il riscontro. Ruotando il pomello, i due nottolini a molla si sganciano dal riscontro.
- Il meccanismo di chiusura si monta dietro la porta lasciando visibile solo il pomello cromato
- Il pomello si avvita sull’alberino della chiusura bloccandosi con il grano a scomparsa
- La chiusura può essere attuata solo dal lato del pomello
- Realizzata con materiali di grado nautico in ottone cromato e alluminio
- Il riscontro è in ottone nichelato
Specifiche e standard
- Adatta a porte di spessore compreso tra 12,7 mm e 25,4 mm
Applicazioni settoriali
- Nautico