MP - Chiusure Beetle

MP - Chiusure Beetle

Robuste, eleganti e semplici da azionare, queste chiusure a spinta a basso profilo offrono una soluzione pratica per azionare porte, pannelli e coperchi di portelli orizzontali o verticali. Il pomello integrale a molla funge da presa e da attuatore in un unico movimento e - una volta chiuso - blocca saldamente il pannello eliminando le vibrazioni.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lo stile semplice e moderno semplifica l’installazione e l’uso di questa chiusura. Per installarla basta praticare un foro tondo nel pannello e fissare posteriormente la staffa con due viti di montaggio. Il robusto corpo in policarbonato/ABS è ideale per utilizzi frequenti con chiusura a spinta.

  • Tutti i pomelli sono acciaio inox
  • I pomelli a molla riducono i rumori causati dalle vibrazioni
  • La chiusura a basso profilo si fissa con un’apposita staffa posta sul lato posteriore del pannello; in questo modo è possibile nascondere la viteria di montaggio e minimizzare la sporgenza sulla superficie esterna del pannello

Opzioni disponibili

  • Disponibile con sede in policarbonato/ABS nero o bianco o coperchio in acciaio inox
  • Tutti gli stili sono disponibili con cilindretto per aumentare la sicurezza dell’applicazione

Specifiche e standard

  • Carico massimo di funzionamento: 980 N
  • Disponibili in due profondità per adattarsi a pannelli di spessore compreso tra 10 mm e 22 mm
  • Il nottolino regolabile consente di regolare il serraggio utile fino a 6 mm con un semplice cacciavite

Applicazioni settoriali

  • Nautico