MP – Chiusure per pannelli Novibra
MP – Chiusure per pannelli Novibra
Scegliete la praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a giro optando per questo dispositivo dal design elegante che esalta il look e le prestazioni della vostra applicazione. Questa sofisticata chiusura integra una funzione antivibrazioni per eliminare fastidiosi rumori ed è disponibile con due meccanismi di funzionamento – uno per porte e uno per cassetti - e varie opzioni di finitura.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Il robusto design e i materiali resistenti fanno di questa elegante chiusura la soluzione ideale dal punto di vista estetico e funzionali nelle applicazioni soggette a vibrazioni. Il meccanismo secondario a scorrimento a molla esercita la tensione necessaria ad attutire gli effetti delle vibrazioni.
- Meccanismo Tipo 1 progettato per porte
- Meccanismo Tipo 2 progettato per cassetti
- Il design con montaggio posteriore elimina la viteria di montaggio dalle superfici visibili
- La presa montata sul lato posteriore della chiusura permette l’attuazione anche dall’interno dell’armadio
- L’aggancio con montaggio posteriore consente di regolare il serraggio utile mediante una vite
Opzioni disponibili
- Scodellino e maniglia disponibili in nero, bianco, cromo, ottone lucidato e satinato
- Colori addizionali e personalizzati disponibili su richiesta
Specifiche e standard
- Adatta a pannelli da 3 mm a 22.5 mm di spessore
- Adatta a serraggi utili da 23 mm a 33 mm
Applicazioni settoriali
- Nautico