MP - Chiusure Point

MP - Chiusure Point

Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le linee eleganti, disponibili con flangie di varie forme e molteplici finiture in cromo o ottone, consentono alla chiusura Point di adattarsi a qualunque stile di applicazione.

  • Il design a filo stilizzato, disponibile in varie forme e finiture metalliche, si adatta a qualunque stile di applicazione
  • Il pomello si abbassa restando a filo rispetto alla porta chiusa e si solleva per garantire una presa pratica e di qualità
  • Azionamento semplice – basta premere il pulsante per sollevare il pomello e premerlo nuovamente per riportarlo a filo
  • La finitura lucida e il pomello in metallo offrono un’impressione positiva e una sensazione di qualità
  • Le porte possono essere chiuse a spinta anche quando il dispositivo è in posizione di chiusura
  • Una volta chiuso, il nottolino resiste a grossi carichi e resta saldamente bloccato, indipendentemente dalla posizione del pomello (retratto o sollevato)
  • La chiusura con corpo preassemblato consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto garantisce un’installazione semplice e rapida e un allineamento perfetto mediante rondella di bloccaggio e dado forniti

Opzioni disponibili

  • Scelta di finiture in cromo lucido, cromo satinato o ottone con pomello e flangia per corredare o complementare la finitura dell’applicazione
  • Disponibili con design ovale, quadrato e tondo per corredare la linea dell’applicazione
  • Su richiesta, la forma ovale può essere fornita con nottolino perpendicolare all’asse lungo o all’asse corto
  • È inoltre possibile selezionare un coprichiusura in cromo lucido o satinato per migliorare l’estetica dell’applicazione all’interno della porta o del cassetto occultando al contempo il meccanismo della chiusura

Specifiche e standard

  • Corpo in plastica e coperchio con flangia e pomello con finitura in cromo, ottone o metallo satinato
  • La linguetta di allineamento permette l’installazione in un foro tondo da 1" con fessura a chiave da 1/8" oppure in un foro a doppia D.
  • Il nottolino si innesta saldamente nell’aggancio, indipendentemente dalla posizione retratta o sollevata del pomello
  • Adatto a pannelli di spessore compreso tra 2 mm e 25,4 mm.
  • Chiusura a spinta con dispositivo bloccato o sbloccato

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Camper e turismo
  • Arredamento