MR - Chiusure per porte Omni

MR - Chiusure per porte Omni

Belle, versatili e semplici da installare, le chiusure restano a filo con la superficie del pannello e si adattano a porte di vario spessore. Le impugnature a incasso offrono una presa profonda per azionare agevolmente la porta.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le numerose varianti del modello base fanno della chiusura Omni la scelta ideale per svariati metodi di installazione. Tutti i modelli sono caratterizzati da grande facilità di installazione e semplice preparazione del pannello.

  • Tutti i modelli si adattano facilmente all’azionamento destrorso o sinistrorso.
  • Tutti i modelli sono disponibili con fermaporta opzionale per bloccare la porta in posizione di apertura.
  • Tutti i modelli sono realizzati in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione, tipo acciaio inox e plastiche ABS
  • I modelli per porte a battente sono dotati di supporti insonorizzanti in nailon da montare sul telaio per ridurre rumori e vibrazioni

Opzioni disponibili

  • Disponibili in molteplici stili di corpo e chiusura per adattarsi a svariati requisiti applicativi
  • Disponibile con e senza pulsante di blocco
  • Il fermaporta opzionale blocca la porta in posizione di apertura
  • Fornito con una varietà di riscontri per adattarsi a chiusure e dimensioni specifiche.
  • Forniamo anche distanziali da 2 mm per porte più sottili

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Camper e turismo

  • La chiusura Omni utilizza un meccanismo di bloccaggio a molla regolabile in grado di adattarsi a variazioni del telaio
  • La versione piatta della chiusura Omni è dotata di chiavistello a scomparsa che conferisce un look elegante all’applicazione, con montaggio a filo lungo il bordo della porta e nessun punto di impigliamento, mentre l’azione per porte a doppio battente si adatta a porte a più posizioni
  • Il modello Omni a 2 tempi è caratterizzato da un chiavistello scorrevole con estremità arrotondate
  • Progettata per porte più spesse, da 25,4 mm a 51 mm
  • Disponibile per l’installazione a uno o due lati
  • Progettata per porte più spesse, da 32 mm a 35 mm, ma adattabile su richiesta a porte di spessore minimo pari a 22,2 mm
  • Montaggio a basso profilo – solo 3 mm – ideale per porte interne completamente a scomparsa
  • Fermaporta per impedire chiusure accidentali della porta