MT - Chiusure per pannelli Snappy
MT - Chiusure per pannelli Snappy
Il design semplice ma efficace di Snappy offre chiusura positiva con una semplice spinta e sgancio automatico mediante sollevamento del pannello. L’utilizzatore non deve mai toccare la chiusura. Ideale per applicazioni che richiedono accesso rapido e frequente.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Grazie all’azionamento automatico, la chiusura a scomparsa per pannelli Snappy è una delle più semplici da utilizzare. Il nottolino autoregolante si adatta automaticamente agli errori di allineamento.
- La chiusura sfrutta un funzionamento scorrevole e pivotante per chiudere, bloccare e aprire il dispositivo quando l’utilizzatore apre e chiude la porta
- La funzione integrata autocorrettiva risetta automaticamente la chiusura per garantire il funzionamento corretto, anche se il chiavistello è stato forzato fuori dalla posizione normale
- La chiusura sopra al punto morto blocca saldamente il pannello riducendo rumori e vibrazioni
- Materiali anticorrosione per installazioni esposte
Opzioni disponibili
- Disponibili in nailon bianco o marrone
Specifiche e standard
- Tenuta conforme allo standard NEMA4 e IP-66
- Media (40 libbre)
Applicazioni settoriali
- Segnaletica
- macchinari settore alimentare
- Arredamento
- Condizionamento aria
- Nautico
- Medicale