MT - Chiusure per pannelli Sundecker

MT - Chiusure per pannelli Sundecker

Quando volete montare e/o azionare una chiusura a spinta da vari punti o angolazioni, Sundecker è la soluzione che fa per voi. Il corpo di questa versatile chiusura per pannelli è grande e tollera bene forze di trazione consistenti. L’opzione di azionamento a distanza consente di eliminare l’uso di viteria di montaggio esterna in corrispondenza dei punti di chiusura.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Il corpo particolarmente resistente, in cui scorre lo stesso cursore usato nelle chiusure, e le varie opzioni di bloccaggio e sbloccaggio fanno di questa chiusura a scomparsa una soluzione versatile laddove non sia possibile usare chiusure più piccole.

  • La cintura di azionamento ( lunga 1 metro) si attacca alla parte posteriore della chiusura ma può essere piegata e instradata per tirare da varie angolazioni
  • La chiusura con cintura di azionamento viene spedita con dispositivo di sgancio, protezione angolata per cintura e riscontro
  • La chiusura con occhiello offre un punto di fissaggio per il sistema di azionamento con cavo
  • Corpo resistente in grado di sopportare un’elevata forza di trazione per l’apertura
  • Le viti restano all’interno dell’armadio, non visibili
  • Interamente realizzata in materiali di grado nautico

Opzioni disponibili

  • L’occhiello può essere utilizzato per fissare il sistema di sgancio del cavo per l’azionamento a distanza
  • Il cursore della chiusura può bloccare il riscontro in uno qualunque dei quattro angoli – nord, sud, est e ovest.

Specifiche e standard

  • La chiusura è omologata per una forza di trazione di 2.640 N

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Caravan e turismo