P8 - Maniglie tubolari
P8 - Maniglie tubolari
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- I modelli standard includono alluminio anodizzato nero e acciaio cromato lucido
- Disponibili in quattro lunghezze – 30 mm, 64 mm, 96 mm e 128 mm
- I fori filettati nella maniglia sono adatti a viti di montaggio M4 o 8-32
Opzioni disponibili
- Disponibili anche in acciaio inox su richiesta
Applicazioni settoriali
- Informatica
- Armadi elettronici
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali e macchine utensili
- Medicale
- Networking
- Telecomunicazioni
- Distributori automatici