P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite
P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite
Soluzione salvaspazio ideale per armadi industriali che alloggiano apparecchiature elettroniche. La maniglia pieghevole ha una sporgenza di soli 0.52 in posizione di riposo, consentendo un risparmio di spazio pari a 2.5 cm circa tra l’estensione e la retrazione completa.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Per gli armadi industriali pieni di apparecchiature elettroniche, abbiamo ideato questa maniglia pieghevole salvaspazio con una sporgenza interna di soli 0,52" in posizione ripiegata. Oltre un pollice di differenza tra la posizione ripiegata e quella sollevata si traduce in un significativo risparmio di spazio all’interno dell’armadio.
- Queste resistenti maniglie metalliche sono caratterizzate da un look elegante e buona durata ed offrono tutti i vantaggi del design salvaspazio.
- La resistenza incorporata della maniglia pivotante consente infinite posizioni nell’arco di movimento della maniglia (90°), crea un’immediata sensazione di qualità e previene le vibrazioni
- La maniglia sottile (0,25" di diametro) fornisce una pratica presa e grande robustezza, risultando ideale per la maggior parte delle applicazioni
- Ogni modello è disponibile in quattro larghezze – 40 mm, 64 mm, 96 mm e 128 mm
- La versione con filettatura interna si fissa al pannello con viti installate nella parte posteriore
- La versione con filettatura interna fissa il pannello con viti montate sul lato posteriore
Opzioni disponibili
- Disponibile con filettatura interna o esterna per passi di filettatura M4 e 8-32
- Disponibile in due materiali/finiture standard: alluminio con finitura nera anodizzata o acciaio cromato lucido
- Su richiesta è disponibile anche in acciaio inox
Specifiche e standard
- Carico massimo di funzionamento, acciaio: XX N
- Carico massimo di funzionamento, alluminio: XX N
Applicazioni settoriali
- Informatica
- Armadi elettronici
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Armadi industriali
- Macchinari industriali, macchine utensili e taglio metalli
- Medicale
- Networking
- Telecomunicazioni
- Distributori automatici