Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
Finitura | Naturale | ||
Colore | Lucido | ||
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave | ||
A tenuta | No | ||
Spessore max. pannello esterno | 12,700 mm (0,50 in) | ||
Spessore OP | 10,000 mm (0,39 in) | ||
Profilo | A filo | ||
Funzionamento | Sliding Door | ||
Application | Marine | ||
Class | MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo | ||