Chiusure per porte a battente

913 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  FinituraColoreTipo ImpugnaturaFinitura scodellinoSpessore max. pannello esternoSpessore OP

Informazioni rapida

Cromato -- Nova con pulsante di blocco Cromo 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato -- Nova con pulsante di blocco Ottone satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato Satinato Nova con pulsante di blocco Satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

PVD Ottone satinato Nova con pulsante di blocco Ottone satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato -- Portofino con pulsante di blocco Cromo 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato -- Portofino con pulsante di blocco Ottone satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato Satinato Portofino con pulsante di blocco Satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

PVD Ottone satinato Portofino con pulsante di blocco Ottone satinato 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Informazioni rapida

Cromato -- Nova con pulsante di blocco Cromo 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Informazioni rapida

Cromato -- Nova con pulsante di blocco Ottone satinato 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Ricerca rapida

913 Prodotti

Materiale

Finitura

Colore

Restrizione dell'accesso

Funzionamento

Tipo Impugnatura

Striker Style

Tipo di accessorio

Latch Mechanism

Finitura maniglia

Finitura scodellino

Class