Tirare per aprire

334 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  FinituraColoreMisuraSpessore max. pannello esternoSpessore OP Compliance Specification

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Serie Miniatura 1,600 mm (0,06 in) 0,000 mm (0,00 in) UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Misura piccola 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informazioni rapida

Rivestimento in polvere nera organica Nero Misura piccola 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Misura piccola 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informazioni rapida

Rivestimento in polvere nera organica Nero Misura piccola 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Misura piccola 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Informazioni rapida

Rivestimento in polvere nera organica Nero Misura piccola 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Misura piccola 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Informazioni rapida

Rivestimento in polvere nera organica Nero Misura piccola 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Informazioni rapida

Passivato Spazzolato Misura piccola 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Ricerca rapida

334 Prodotti

Materiale

Tipo di materiale

Finitura

Colore

Restrizione dell'accesso

Opzioni di chiusura

Stage

Foro di montaggio

Installazione

Misura

Modello

Tipo di accessorio

Finitura corpo

Latch Mechanism

Finitura maniglia

Class