Cerniere di posizionamento

346 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  SerieAngolo d'arrestoCoppia in avantiCoppia invertitaMaterialeFinitura

Informazioni rapida

Free Operating Rotazione libera (Senza arresti) -- -- Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 80° 0,677 nm (5,99 in-lbf) 0,677 nm (5,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 80° 1,129 nm (9,99 in-lbf) 1,129 nm (9,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 80° 1,694 nm (14,99 in-lbf) 1,694 nm (14,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 115° 0,677 nm (5,99 in-lbf) 0,677 nm (5,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 115° 1,129 nm (9,99 in-lbf) 1,129 nm (9,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 115° 1,694 nm (14,99 in-lbf) 1,694 nm (14,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 150° 0,677 nm (5,99 in-lbf) 0,677 nm (5,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 150° 1,129 nm (9,99 in-lbf) 1,129 nm (9,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Informazioni rapida

Detent 150° 1,694 nm (14,99 in-lbf) 1,694 nm (14,99 in-lbf) Acetal Copolymer Naturale

Ricerca rapida

346 Prodotti

Materiale

Finitura

Colore

Torque Type

Tipo di montaggio

Installazione

Serie

Misura

Housing Configuration

Angolo d'arresto

Compliance Specification

Class