242 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  ColoreBlocco elettronicoLogo Southco inclusoTipo di montaggioEsclusione meccanicaMicrointerruttore

Informazioni rapida

Bianco -- No -- -- --

Informazioni rapida

Bianco -- Yes -- -- --

Informazioni rapida

Nero No -- Montaggio anteriore / frontale Si No

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio anteriore / frontale No No

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio anteriore / frontale Si No

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio anteriore / frontale No Latch Status Switch Only

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio anteriore / frontale Si Latch Status Switch Only

Informazioni rapida

Nero No -- Montaggio laterale Si --

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio laterale No No

Informazioni rapida

Nero Yes -- Montaggio laterale Si No

Ricerca rapida

242 Prodotti

Materiale

Finitura

Colore

Restrizione dell'accesso

Dimensione Filetto

Blocco elettronico

Card Reader Type

Logo Southco incluso

Opzioni di chiusura

Tipo di uscita

Trigger Style

Tipo di montaggio

Housing Configuration

Esclusione meccanica

Voltage

Latch Bolt Position

Connector Options

Re-Lock Type

Confezionamento

Microinterruttore

Tipo

Class

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring