R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli

R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli

Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le chiusure a leva per pannelli offrono una soluzione comprovata laddove velocità di azionamento e resistenza sono essenziali

  • Giunzione ad alta resistenza e a scomparsa
  • Montaggio di una struttura completa con l'uso di una sola chiave esagonale
  • Montaggio a scomparsa: una volta fissata, la chiusura resta nascosta nel pannell

Opzioni disponibili

  • La versione R2 si adatta da sé per compensare le variazioni della struttura
  • La versione R5 offre il massimo della resistenza e della sicurezza
  • Opzioni di montaggio e di materiali per adattarsi a metodi costruttivi dei pannelli e ad ambienti applicativi diversi

Applicazioni settoriali

  • Edilizia/architettura
  • Arredamento
  • Riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria
  • Cartellonistica, espositori e schermi

Modello Roto-Lock
  • Modello standard per montaggio laterale o a incasso
  • Modello con prese corte per materiali più sottili
  • Modello con prese lunghe per materiali più spessi
  • Modello con montaggio anteriore per installazione al bordo di pannelli in legno e metallo
  • La camma eccentrica accosta progressivamente i due pannelli
  • Regolabili per risolvere tolleranze di produzione o restringimento delle guarnizioni
Modello a doppio gancio
  • Modello standard per montaggio laterale o a incasso
  • Questa chiusura svolge molteplici funzioni in un unico movimento. Basta infatti azionare la chiusura per ruotare il gancio, bloccare la spina e - sfruttando l’azione della camma – esercita una forza di trazione continua che blocca il gancio nella chiusura. In tal modo la chiusura esercita una compressione uniforme di 8 mm sulla guarnizione e/o mantiene i pannelli saldamente accostati
  • Chiusura affidabile, antivibrazioni e antiurto
  • Elevata pressione di chiusura e minima forza di azionamento